RatiopacPRO, Air Filter
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
RatiopacPRO, Air Filter
The air filter filters the intake air and reduces the quantity of dust or other particles.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Assembled without tools
- Filter replacement without opening the case
- IP protection class is maintained
Specificații
Material
Aluminiu
Product Family
RatiopacPRO AIR
Product Type
Filter
Type
Air Filter
Works With
Cases
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.