PMC Mezzanine Front Panel, Untreated, With EMC Shielding
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
PMC Mezzanine Front Panel, Untreated, With EMC Shielding
Mezzanine front panel is fitted into PMC front panel cut-outs. Available in different treatments. For O-ring EMC gasket.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Mezzanine front panel is fitted into PMC front panel cut-outs
- EMC shielding with conductive O-ring
Specificații
EMC Shielding
Yes
Product Type
Front Panel
Type
Front Panel without Handle
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.