PMC Mezzanine Front Panel Cutout Cover for EMC Protection
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
PMC Mezzanine Front Panel Cutout Cover for EMC Protection
The stainless steel EMC cover enable to close unused cut‐outs in the PMC mezzanine front panels.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Material stainless steel, 0.2 mm
- EMC cover to close unused cut‐outs in the PMC mezzanine front panels
Specificații
Material
Stainless Steel
Product Type
Cover
Works With
Front Panels
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.