Plug-In Unit Kit With IET Handle, Shielded, Black 3 U
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Plug-In Unit Kit With IET Handle, Shielded, Black 3 U
Plug-in unit, with IET inserter/extractor black handle, 3 U, front assembly. The U-shaped front panel enable shielding with a textile gasket.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- U-shaped front panel for textile gasket
- Suitable for insertion and extraction forces up to 700 N (per pair)
- Enable the installation of a microswitch
- Enable the installation of coding pegs in accordance with IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10
Specificații
EMC Shielding
Yes
Finish
Anodized; Passivated
Material
Aluminiu
Product Type
Front Panel
Rack Height
3U
Type
Front Panel with Handle (PIU)
Catalog
Raport de testare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.