Panhead Screw, Torx with Grounding
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Panhead Screw, Torx with Grounding
Good compromise between profile height and bearing area. Better load distribution than round heads. Compatible with automated assembly.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- For fixing Horizonrail rails or chassis plate and covers onto Side panel, with GND/ Earthing function
- Torx imprint bears greater torque
- The star-shaped head prevents cam-out
Specificații
Finish
Oțel Zincat
Material
Oțel
Product Family
EuropacPRO
Product Type
Screw
Type
Panhead Screw
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.