Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
microtca4 filler modules
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

MTCA.4 Filler Module With Air Baffle

To cover unused AdvancedMC, MCH or PM slots in MTCA.1 and MTCA.4 systems or unused slots in a MTCA.0 system with locking bar. Modules consist of a front panel with latches and captive screws, EMC gasket and side panel. Modules can be fixed to the card cage with the captive screws.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Stainless Steel
Product Family MicroTCA
Product Type System Module
Type Filler Module
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.