IP-PRO Aluminum Case, EMC
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
IP-PRO Aluminum Case, EMC
IP-Pro Alu EMC - The enclosure for reliable protection from water, dust and electromagnetic interferences for sensitive electronics in harsh environments. Proven and certified for applications with high shock and vibration requirements.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Aluminum die-cast enclosure available in 15 different sizes, with outdoor powder coating in the color silver gray (RAL 7001)
- Depending on size, protection class up to IP67 according to EN 60529
- EMC-shielded
- Shock and vibration resistant according to EN 61373 Cat. 2 and AREMA Class I
- IK 09 protection from external mechanical impacts according to IEC 62262
- Temperature range of the enclosure –40 to +90°C
Specificații
Color Code
RAL 7001
Material
Aluminiu
Product Family
IP-PRO ALU EMC
Product Type
Small Form Factor Case
Type
Rugged
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.