Horizontal Rail Insulation Strip
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Horizontal Rail Insulation Strip
Strip enables an insulated mounting of backplanes or metal plates as supports for connectors. Creates standardized mounting depth for plug-in units in the subrack in conjunction with L-ST and H-ST horizontal rails. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, Propac Pro, CompacPRO and EuropacPRO/-Rugged.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- For insulated mounting of backplanes or metal plates as supports for connectors
- Creates standardised mounting depth for plug-in units in the subrack in conjunction with L-ST and H-ST horizontal rails
Specificații
Material
Polycarbonate
Product Family
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Product Type
Insulation Strip
Works With
Subracks; Cases
Catalog
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.