Grub Screw
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Grub Screw
Zero external envelope. Enables axial or radial positioning rather than clamping. Ideal for torque transmission.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- For mounting threaded insert and perforated strip at horizontal rail
- Slotted head requires flat-bladed screwdriver that enhances rotational leverage and simplify the installation process for fasteners
- Torx imprint bears greater torque
- The Torx star-shaped head prevents cam-out
Specificații
Product Type
Screw
Type
Grub Screw
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.