Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
19" bracket with stainless steel EMC gasket for U-FPL
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit, for U-Shaped front panels

The stainless EMC gaskets are inserted into a slot on the right hand side of the U-shaped front panels.

The gasket will be clipt onto the right front panel bracket, the 19" bracket or rear profile of the subrack

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Stainless Steel
Product Family EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Frame Type Plug-In Unit
Product Type Shielding Kit
Works With Subracks; Cases; Front Panels

Diagrams

Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.