EuropacPRO Front Cover for Side Panel Type L
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
EuropacPRO Front Cover for Side Panel Type L
As decorative finish for the 19" bracket type L.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- As decorative finish for the 19" bracket (if front panels are to be used in the subrack)
Specificații
Finish
Anodized
Material
Aluminiu
Product Family
EuropacPRO
Product Type
Side Panel
Works With
Subracks
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.