Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
SCHROFF-3D-N00618-ECMSubrackRender-EN_24563-901_one-handle.tif
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

EuropacPRO Advanced EMC Side Panel Cover

Aluminium Side panel 3mm to increase the EMC shielding effect of the subrack by covering the not needed cut-outs.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

EMC Shielding Yes
Finish Passivated
Material Aluminiu
Product Family EuropacPRO
Product Type Side Panel
Type Type H
Works With Subracks
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.