EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, Shielded, SNCF, CompactPCI
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, Shielded, SNCF, CompactPCI
Subrack for Railway applications, conform to SNCF Standard, shielded version for CompacPCI applications.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- SNCF listed, EuropacPRO-fer, tested to NF F 61-005 and NF F 60-002
- The 19" bracket is firmly fixed to the side panel (tox-cold welded) and is especially suited for high mechanical stresses (vibration resistance)
- Lateral support bars to NFF standard facilitate insertion of subrack into the (cabinet) frame. The double 19" screwing position adds to additionally safety (NFF standard)
- IP 20, in accordance with IEC 60529
- EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15
- Aluminum construction
- Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available
- Supplied as space-saving flat-pack
Specificații
Complies With
IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Depth
320mm
EMC Shielding
Yes
Finish
Anodized; Passivated
Material
Aluminiu
Product Type
Subrack/Chassis
Static Load
15kg
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.