Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
europacpro kit railway
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, Shielded, EN 50155, CompactPCI

Subrack for Railway applications, conform to EN50155 standard, for Compact PCI applications.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Complies With IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11; EN 50155 part 12.2.11
Depth 235mm
EMC Shielding Yes
Material Aluminiu
Product Type Subrack/Chassis
Rack Width 84HP
Static Load 15kg
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.