EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, Shielded, EN 50155
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, Shielded, EN 50155
Subrack for Railway applications, conform to EN50155 standard, shielded versions.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Shock and vibration tested to EN 50155, part 12.2.11
- The 19" bracket is firmly fixed to the side panel (tox-cold welded) and is especially suited for high mechanical stresses (vibration resistance)
- The double 19" screwing position adds to additionally safety (NFF standard)
- IP 20, in accordance with IEC 60529
- EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15
- Aluminum construction
- Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available
- Supplied as space-saving flat-pack
Specificații
Complies With
IEC 60297-3-103; EN 50155 part 12.2.11
Depth
235mm
EMC Shielding
Yes
Material
Aluminiu
Product Type
Subrack/Chassis
Rack Width
84HP
Static Load
15kg
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.