EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, Retrofit Shielding
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, Retrofit Shielding
Non-shielded subrack for Din Connector mounting EN 60603-2 (DIN 41612).
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Subrack with side panel type F ("flexible"), front 19" bracket included, depth-adjustable 19" bracket sold separately (not included in items delivered)
- Aluminum construction
- IP 20, in accordance with IEC 60529
- Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Rear horizontal rails for connector mounting (IEC 60603-2 / DIN 41612)
- Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available
- Supplied as space-saving flat-pack
- Horizontal rail type "light"
Specificații
EMC Shielding
No
Finish
Anodized; Passivated
Material
Aluminiu
Product Type
Subrack/Chassis
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.