EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Rugged, Shielded
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Rugged, Shielded
Subrack with reinforced horizontal rails and side panels for backplane mounting.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Subrack with side panel and horizontal rail, type R "rugged" with 3 hole fixing for increased stability (+60% compared to 2 hole fixing of "Heavy" rails)
- Aluminum construction
- Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip. Special adaptor rails allow conduction cooled assemblies to be fitted
- Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10
- EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15
- IP 20, in accordance with IEC 60529
- Shock and vibration tested to MIL 167, IEC 61587 DL 3, MIL 810 G, MIL 901D. Shock and vibration resistant in all three axial directions.
- Supplied as space-saving flat-pack
- Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available. Subrack with telescoping slides can be adopted for cabinet mounting on request
- Horizontal rail type "rugged"
Specificații
EMC Shielding
Yes
Finish
Anodized; Passivated
Material
Aluminiu
Product Type
Subrack/Chassis
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.