EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Retrofit Shielding
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Retrofit Shielding
Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Horizontal rail type "Heavy"
- Shock and Vibration resistance up to 5 g
- IP 20, in accordance with IEC 60529
- Shock and vibration tested to the German "Bahn" standards BN 411002, BN 411003
- Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Installed load up to 15 kg
- Version without front handles
- Supplied as space-saving flat-pack
Specificații
EMC Shielding
No
Finish
Anodized; Passivated
Material
Aluminiu
Product Type
Subrack/Chassis
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.