Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

CPCI PlusIO System With Pluggable PSU, 4 U, 8 Slot

catalog# 24579-400

4 U CompactPCI PlusIO System with vertical Card Cage for one CPCI PlusIO System Controller, 4 CompactPCI and 3 CompactPCI Serial Peripheral Boards and one CompactPCI 3 U Pluggable Power Supply.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
  • PICMG
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
1 Shielded 19" chassis, Al; perforated top cover and base plate; front handles 1
10 Air baffle, 3 U, 160 mm deep 1
11 Front panel, rear, 3 U, 60 HP 1
12 Front panel, rear, 3 U, 4 HP 1
13 Cable harness to connect all system components 1
2 Front slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips fitted to bottom front), for vertical boards (3 U, 160 mm deep) 8
3 Rear slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips fitted to bottom), for vertical rear I/O boards (3 U, 80 mm deep) 3
4 Backplane for 3 U boards; 8 slots comprising 4 slots 32‐bit CompactPCI plus 4 slots CompactPCI PlusIO (PICMG 2.30, part no. 23007‐601) 1
5 Power backplane, 3 U, 8 HP with 1 x P47 connector (part no. 23098‐105) 1
6 19" compatible power supply, 250 W (3 U, 8 HP, part no. 13100‐141) 1
7 AC input module, 3 U, 8 HP; AC line filter, 110 ... 250 VAC, 50 ... 60 HZ, max. current 10 A 1
8 Hot‐swap fan tray, extractable, 1 U, 3 x 12 VDC fans 1
9 Front panel front, 3 U, 44 HP 1
Compatible Items Distribuitori în zona ta

Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:

Distribuitor Cantitate Data în stoc

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.