Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Rack Safety Plus, 3 U, 400 V AC, CEE

catalog# 21270-001

The nVent SCHROFF Rack Safety Plus unit is a 19" power distribution unit used to supply AC mains power to electrical or electronic devices as a central power switch. In addition it is equipped with an emergency stop function.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • UKCA
  • CE
  • RoHS
Imprimați această pagină
To add cut-outs, change color or see more options for 21270-001, click Customize below:
Customize
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

Imagini de aplicație Resurse Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descriere Cantitate
1 Main Switch 1
10 Service Output 230 V AC 10 A, C13 1
11 Switched Power Outputs IEC-60320 C13, 230 V AC 10 A 12
12 Switched Power Outputs IEC-60320 C19, 230 V AC 16 A 3
13 Mains Fuses T16 A 250 V 3
14 Emergency Stop Input and Status Output 1
15 24 V DC Output, switched 1
16 Input panel: IEC 60309 3L+N+PE, 6h, 400 Y/230 V 3~ 50/60 Hz 16 A 1
2 ON/OFF Switch for switched Outputs 1
3 Transparent Cover for Circuit Breakers 1
4 RCD Circuit Breaker 1
5 Circuit Breakers 7
6 Emergency Stop Push Button 1
7 Earth Conductor 1
8 Phase/Error Monitor LEDs 1
9 Service Output 230 V AC 10 A, Schuko 1
Compatible Items Distribuitori în zona ta

Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:

Distribuitor Cantitate Data în stoc

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.