Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Inserter/Extractor Handle Type IET, Black Lever, Grey Button, Bottom; 10 pieces

catalog# 20817-706

The inserter/extractor handle, type IET in accordance with IEEE 1101.10. 0,1" offset. Two of these handles can overcome a single lever force of 700 N (per pair).

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

Diagrams

Resurse Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descriere Cantitate
1 Zn die-cast with integrated alignment pin for ­perforated strip and IEEE 1101.10 guide rail 10
2 Lever, plastic PC, RAL 9005, UL 94 V-0 10
3 Push button, plastic PC, RAL 7035, UL 94 V-0 10
4 Pozidrive collar screw, M2.5 × 12.3, St, nickel-plated 10
5 Pan head screw with Torx, M2.5 × 7, St, nickel-plated 10
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
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.