Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

PXI Express System, 4 U, 18 slots, Gen3x8

catalog# 14579-042

Desktop PXI Express Chassis for one PXI Epress System Controller with up to 16 HP and 17 PXI or PXI Express Boards with 4 HP Width.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

Resurse Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descriere Cantitate
1 RatiopacPRO chassis with handles; 4 U, 84 HP, 466 mm deep; shielded; tip-up feet 1
10 120 mm fans 3
11 Chassis Monitoring Module, CMM 1
12 Power push button 1
13 External 10 MHz REF clock output via BNC connector 1
14 Optional 10 MHz REF clock source via BNC connector 1
2 Front slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips assembled at bottom front), for vertical boards (3 U, 160 mm deep) 18
3 PXIe Backplane, 18 slots, System slot left 1
4 PCIe 48 Lane Switch Module, PCIe Gen 3, mounted on backplane backside 4
5 PCIe-PCI Bridge Module, PCIe x1 to 32-bit 33 MHz, mounted on backplane backside 2
6 PXI Express Clock Module, PXI-1 & PXI-5 CLKs, mounted on backplane backside 1
7 PXI Trigger Bridges, mounted on backplane backside 3
8 Power supplies 2x 900 W rear pluggable; wide range input 100 ... 240 VAC 2
9 Power Distribution Board with output: 3,3 V / 65 A, 5 V / 30 A, 12 V / 125 A, - 12 V / 2 A; 5 V aux / 3 A 1
Compatible Items Distribuitori în zona ta

Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:

Distribuitor Cantitate Data în stoc

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.