Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

PXI System With ATX PSU, 4 U, 8 slots, 44 HP

catalog# 14579-008

PXI Desktop Chassis with vertical Card Cage for eight 3 U Boards and built in Power Supply.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • PXI
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
1 RatiopacPRO‐air case with handle, 4 U, 44 HP, 355 mm deep; shielded; perforated air entry/air exit openings in front and rear; tip-up feet 1
2 Front slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips assembled at bottom front), for vertical boards (3 U, 160 mm deep) 8
3 Backplane for 3 U boards; 8 slots; 64 bit; system slot on the left; in accordance with PICMG Rev. 3.0 and PXI 2.0 1
4 ATX power supply, 400 W, wide range input 100 ... 240 VAC; output: 3.3 V/ 28 A, 5 V/40 A, 12 V/12 A, -12 V/1 A; mounted fan 1
5 Fan unit, 3 U; 1 fan with 170 m³/h (100 cfm) 1
6 Mains switch 1
7 AC input (IEC connector), line filter, fuse 1
8 Voltage display 1
9 Cable harness to connect all system components 1
Compatible Items Distribuitori în zona ta

Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:

Distribuitor Cantitate Data în stoc

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.