Edge-DC-48VDC Power Distribution Unit
Edge-DC-48VDC Power Distribution Unit
The nVent Edge-DC-48VDC Power Distribution Unit (DCDU) is designed to provide efficient, safe, and reliable power distribution for telecom and edge computing environments. This unit ensures optimal performance and protection for your critical infrastructure.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- High Power Capacity: Robust 250 A 48 VDC input
- Blind Mating Capability: Supports switched and metered DC Modules from 10 A to 60 A
- Circuit Breaker Trip Alarm: Immediate notification for enhancing response times
- Compliance with Industry Standards: UL/CE certified
- Hot Swappable Breakers with Precise Metering: For energy, power, current, and voltage at both input and device levels
- Granular Control with Device Level Switching: Management of individual devices for optimized performance
- Billing Grade Monitoring: Identification of potential system failures
- Smart Alerting System: Informs about overcurrent, overvoltage, undervoltage, and other threshold breaches
- Controller Interface: TCP or IP network connection
- Local Management: Features front panel push-button to toggle module output. Panel status LED indicator quickly relays module information to local user
Specificații
Certificare
Fișă de vânzare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.