Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
CPCI Serial Power Backplane, 3 U, 8 HP, 1 Slot
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

CPCI Serial Cable

The CPCI Serial Cables connect Utility signals, Current share or Standby signals in between the nVent SCHROFF CPCI Serial Backplanes and CPCI Serial Power Backplanes or to other devices in the System. Please refer to the CPCI Serial Backplane Manual to select the correct part

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • EAC
  • RoHS
Imprimați această pagină
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.