C-Profile Adaptor for Subracks Assembled into Cabinets
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
C-Profile Adaptor for Subracks Assembled into Cabinets
The C-profile, assembled on the Side Panel of the subrack serves fixes the subrack on the guiding profile when mounted into a cabinet.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- The C-profile fixes the subrack on the guiding profile when mounted into a cabinet.
Specificații
Finish
Anodized
Material
Aluminiu
Product Family
EuropacPRO
Product Type
Telescopic Slide
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.