Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
horizontal mounting kit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Board Cage for Horizontal Board Installation

Board cage for horizontal boards offers the option to insert 6 U boards in a 3 or 4 U high subracks or desktop cases. Pease add a front front panel to cover the assembly Kit.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Product Family EuropacPRO
Product Type Mounting Kit
Works With Subracks
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.