nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 2 Flat and Plain
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 2 Flat and Plain
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Compatible Products
Caracteristici
- Designed to extend the FleXbus Conductors
- Delivered with the appropriate countersunk head screws, nuts and washers
Specificații
Material
Copper
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Manual tehnic
Raport de testare
Specificație tehnică
Certifications
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Palm Extenders
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914






Accesoriu
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.