nVent ERICO Railclips, Hammer-On, Conductor Parallel Inside
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent ERICO Railclips, Hammer-On, Conductor Parallel Inside
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- “Hammer-on" design
- Securely holds conductors, reducing maintenance and improving wayside safety
- Quick and easy hammer-on installation
- Fits various rail profiles
- Does not require removal of the ballast material
- Multi-layer proprietary coating provides optimal corrosion protection
Specificații
Material
Spring Steel
Finish
Multi-Layer Proprietary Coating
Rail Type
40 kg to 65 kg T-Rail Sections
Broșură


- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.