Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH41764.eps image
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

nVent ERICO Lay-In Lock Shear Connector

The nVent ERICO Lay-In Lock Shear Connector features an innovative, tamper-proof solution to tap in and create irreversible parallel connections anywhere on new or existing grounding grids. This quick, low-maintenance option increases convenience and simplifies installation with its shear-off bolt head and unique lay-in feature to hold conductors in place prior to making a secure connection.

Designed to improve performance, reduce damage, and enhance reliability, the nVent ERICO Lay-In Lock Shear Connector ensures a consistent clamp force on every connection. Composed of durable bronze, the unique hexagonal design eliminates the need for specialized tools while allowing installers to meet industry torque requirements and expedite inspection due to its highly visible, permanent connection. Suitable for use with Theft Deterrent Cable and UL listed for #6 and #2 solid cable.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • UL
  • cUL
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Imagini de aplicație Resurse Videoclip
ERICO-VID-N00346-LayInLockShear-EN-2308

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy