Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
nVent ERICO Hammerlock Ground Clamp
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

nVent ERICO Hammerlock Ground Clamp

The nVent ERICO Hammerlock irreversible mechanical connection connects the grounding conductor to the ground rod. Machined from highly conductive copper, the state-of-the-art Hammerlock provides a low resistance connection designed to withstand ground fault currents and lightning transients. The connector’s mechanically rugged design will help ensure that the highest level of performance is maintained for many years after the connection has been buried in the harsh underground environment.

Installing the Hammerlock is as easy as swinging a hammer and requires no special tools or training. The Hammerlock can be installed three to five times faster than an acorn clamp and provides a high-quality grounding connection that is easy to use and withstands 100% of the current carrying capacity of the conductor.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • UL
  • cUL
  • RUS
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Ground Rod Type Copper-bonded
Material Copper

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse Videoclip
nVent ERICO Hammerlock Installation Instructions

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy