Wire Basket Tray Cutting Tool
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Wire Basket Tray Cutting Tool
The nVent CADDY Wire Basket Tray Cutting Tool is a simple yet effective solution for cutting wire basket tray. Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray, this tool makes cutting the wire basket quick and easy. Contractors can minimize the presence of sharp burrs, edges and projections, ensuring the safety of not just the installer, but following personnel as well. Create a clean and protected cut while safeguarding the wiring jacket of the tray itself with the Cutting Tool.
The nVent CADDY Wire Basket Tray Cutting Tool is a simple yet effective solution for cutting wire basket trays.
Detalii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Designed to cut wire basket tray up to 8 mm (0.315 in) in diameter
- Lightweight tooling is easy-to-use
- Versatile solution made for both on-site and in-shop use
- Blades of the tool are hardened for increased longevity
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.