Telescopic Screw Gun Box Strap
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Telescopic Screw Gun Box Strap
The nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Strap is a versatile and robust support inspired by installers in the UK to securely fasten electric boxes to in-wall studs. Its engineered profile guarantees an extra sturdy and durable connection to the box and studs while requiring a minimal amount of screws. Available in two sizes, the box strap accommodates most stud spacings without cumbersome and time-consuming rework.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Compatible Products
Caracteristici
- Engineered profile with a recessed cavity to provide extra sturdy connection to the box and prevent loosening over time, even with short 12 mm-long self-tapping screws
- Improved design only requires a single screw per tab and two screws per box, saving up to 30% of installation time
- Can mount multiple boxes
- Notched and marked for easy identification and bending, tailored to UK market box depths
- Improved design with stamped mm markings and pilot holes accelerates precise box conduit mounting between studs
- V cut-out and line of pilot holes indicates a bar’s center for a fast bracket leveling using a laser level
- Pilot holes allow easy box attachment with a screwdriver
- Requires only a screw gun to install
- Can be mounted to face or inside of stud using a single screw per tab
- Adjustable for non-standard stud spacing
- Interlocking tab prevents accidental disassembly
- Unique, one-piece, break apart design
Specificații
Material
Oțel
Finish
Pregalvanized
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Studiu de caz

Accesoriu
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.