Strut Channel Type E, Slotted
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Strut Channel Type E, Slotted
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Cold formed channel, slotted
Specificații
Strut Type
E (3 1/4" x 1 5/8")
Strut Type
E (83 x 41 mm)
Material
Oțel
Finish
Pregalvanized
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.