Speedway Cable Ladder
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Speedway Cable Ladder
The SPEEDWAY Cable Ladder is the backbone of the SPEEDWAY Cable Ladder System. Highly engineered features help ensure a secure installation that complies with industry codes and standards for high-performance cables. The cable ladder is designed to efficiently accommodate field transitions utilizing the SPEEDLOK integrated coupling systems.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Provides optimal support for high-performance low voltage and data cables
- Easy cable ladder transitions with innovative SPEEDLOK integrated coupling system
- Safety edge protects cables during installation
- Slotted side channel, eliminating field drilling for cut-to-length applications
- IEC 61537 load rating and earthing compliant
- Responsive design and layout services, including seismic
Specificații
Material
Oțel
Finish
Hot-Dip Galvanized
Broșură
Certifications
CE, CABLE LADDER
English
EN 61537, LVD 2014/35/EU



- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.