SN Series Nut
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
SN Series Nut
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Allows side mounting of nut to threaded rod
- Reduces the need for threading compared to standard nuts and washers
- Ideal for retrofit projects, such as trapeze installations, where disassembly of the support system is not desired
- Works with slightly damaged threads and minor burrs on the threaded rod
- Reduces installation time up to 50%
Specificații
Material
Oțel
Finish
Electrogalvanized
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Manual tehnic
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889




- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.