PEMSA Wire Basket Tray Cover
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
PEMSA Wire Basket Tray Cover
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Sturdy metal construction for optimal protection
- Easy to use
Specificații
Material
Oțel
Finish
Pregalvanized
Broșură
Certifications
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
ANOR EU WTB COVER 030/002096
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
CE, CADDY EU WBT COV 0201_022
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.