PEMSA Wire Basket Tray Center Support
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
PEMSA Wire Basket Tray Center Support
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Ideal for tray widths up to 200mm
- Side load access for cable installation
- IEC 61537 load rating and earthing compliant
Specificații
Material
Oțel
Finish
Electrogalvanized
Broșură
Certifications
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
ANOR EU WTB EG S4 BG 030/002090
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
CE, CADDY EU WBT QC 0201_049
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.