PEMSA Wire Basket Tray Bonding Connector
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
PEMSA Wire Basket Tray Bonding Connector
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Easy to use, quick connect feature
- No additional hardware
- IEC 61537 load rating and earthing compliant
Specificații
Certifications
CE, CADDY WBTGRDLUG UE_W_BORNA_RJB
English,Spanish
LVD 2014/35/UE, EN 61537
UKCA, CADDY WBTGRDLUG UKCA_W_BORNA_RJB
English
S.I. 2016 No. 1101, BS EN 61537
CE, CADDY EU WBT GRD 0201_025
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.