nVent CADDY Speed Link Y-Hook with Eyelet Extension
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Speed Link Y-Hook with Eyelet Extension
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Double hook offers easy attachment to basket tray, cable tray or lighting
- Convenient design allows one hook to be temporarily detached for maintenance or to add cables to the tray
- Y-design provides improved stability
- Spring latch helps provide secure connection
Specificații
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.