nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Out of the box trapeze solution includes Telescoping Strut Replacement, wire rope with pre-assembled hook end-fitting, and two nVent CADDY Speed Link SLS locking devices
- Telescopes to the desired length and is locked in place by snapping closed a spring retainer clip
- Standard strut profile runs the entire length of the Telescoping Strut Replacement, allowing most standard fittings to be placed anywhere between the wire rope supports
- Supports up to seven 2" (50 DN) conduits, six 2" (50 DN) water filled pipes at 10' (3 m) spacing, or up to 18" (450 mm) cable tray
- Conduit and pipe can be placed directly on the strut profile, saving vertical space in buildings with limited room for installation
- Fastens to the building structure or hanging services by looping around and hooking to wire rope
- Hooks to a wide range of nVent CADDY fasteners
- Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools
- Installs in telescoping strut replacement without the need to insert fingers or tools into the channel
- Easy to remove for applications requiring maintenance
Specificații
Broșură
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni


- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.