nVent CADDY Speed Link SLK Locking Device
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Speed Link SLK Locking Device
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Push/pull keyless release allows easy adjustments
- Low-profile locking device minimizes visual impact
- Cable spread of 90 degrees allows positioning the device closer to the load
- Keyless release tubes are easy to operate while wearing gloves
- Double-sided locking mechanism enables simple height adjustment
Specificații
Material
Oțel;Polypropylene;Zinc Alloy
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Manual tehnic
Pliant
Certifications
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.