nVent CADDY Speed Link Light Pack with Nail Gun Bracket
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Speed Link Light Pack with Nail Gun Bracket
The nVent CADDY Speed Link Light Pack with Nail Gun Bracket includes a precut length (1m and 2m) of 1mm wire rope riveted to an angle bracket designed for direct fastening together with an ultra-low-profile locking device. Contractors can quickly and safely install it to the concrete ceiling using a wide range of nail guns to support and secure lighting and signage.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Complete system includes wire, locking device and concrete nail gun insert bracket
- Clips onto nozzle of gas or battery-actuated nail guns allowing for hands-off installation at structure or from the floor using a pole
- Longer leg angle bracket for tool clearance
- Quickly and easily attaches to concrete, steel or composite metal decking
Specificații
Static Load Safety Factor
5:1
Finish
Electrogalvanized
Material
Oțel;Brass
Thickness (T)
2ga
Thickness (T)
6.5 mm
Width (W)
0.49"
Width (W)
12.5 mm
Height (H)
0.83"
Height (H)
21 mm
Angle (a)
60 °
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni


- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.