nVent CADDY Speed Link Catenary Cable Spool
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Speed Link Catenary Cable Spool
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Compatible Products
Caracteristici
- Used for installing custom lengths of catenary cable with two locking devices
- Spool with nVent CADDY Speed Link steel wire
- Wire rope constructed from 7 bundles of 19 strands each of steel aircraft wire
Specificații
Material
Oțel
Finish
Hot-Dip Galvanized
| Horizontal Intallation | ||
| Preload | 1000 N | 450 N |
| Static Load 1 (F1) | 490 N | 590 N |
| Static Load 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
| Static Load 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
| Vertical Installation | ||
| Static Load 4 (F4) | 4440 N | |
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare



Accesoriu
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.