nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Support Kit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Support Kit
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Push-in clamps install without the need for additional tools or strut clamps
- Ready to use out of the box, saving installation time and labor
- Plastic clamps and base will not corrode pipe
- Clamps come in two different sizes to fit project needs
- Base includes multiple holes to accommodate a variety of clamp sizes and configurations
- Additional clamps can be purchased separately for additional pipe runs
- Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection
- Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces
- Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam
- Multiple sizes and load ratings offer the ability to tailor the solution to the application
- Easy to transport to the roof
Specificații
Material
Polietilenă;Polypropylene;Nylon
Temperature
-50 to 150 °F
Temperature
-45 to 65 °C
Static Load Safety Factor
3:1
| Tool-Free Pipe Clamp | ||||
| Part Number | Outer Diameter OD | A | B | C |
| PTF1C | 12.7 – 22.4 mm | 9.5 mm | 40.6 mm | 19.1 mm |
| PTF2C | 21.3 – 60.3 mm | 9.5 mm | 81.3 mm | 19.1 mm |
| Part Number | Number of Clamps Included | Maximum Clamp Capacity | ||
| PTF1C | PTF2C | PTF1C | PTF2C | |
| PTF6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| PTF10 | - | 2 | 5 | 2 |
| PTF16 | - | 2 | 7 | 3 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.