nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Clamp
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Clamp
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Push-in clamps install without the need for additional tools or strut clamps
- Clamps come in two different sizes to fit project needs
- Plastic clamps and base will not corrode pipe
Specificații
Material
Nylon
Temperature
-50 to 150 °F
Temperature
-45 to 65 °C
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.