nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ with Easy Closure
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ with Easy Closure
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Produse conexe
Caracteristici
- Contains easy closing mechanism
- Plastic washers help prevent crushing the CPVC or plastic pipe and assure a floating fit
- Flared edges and specially designed welding area help protect CPVC piping
- Ideal for installations where space is limited and require services to be ran close to the attachment surface
- Suitable for 3/4" - 2" (20 - 50 DN) steel sprinkler pipe
- Eliminates the need to seismically brace when drops are kept within 6" (150 mm) of the attachment surface
- Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers
- Conforms with Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)
Specificații
Material
Oțel
Finish
Electrogalvanized
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
cUL VIXH7.EX5292
ULC/ORD-C203
UL VIXH.EX5292
ANSI/UL 203
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.