Strut Beam Clip, Steel, HDG, 16 mm Max Flange, 13 mm Hole
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Strut Beam Clip, Steel, HDG, 16 mm Max Flange, 13 mm Hole
catalog# ZTA605
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Compatible Items
Caracteristici
- Beam Clip for clamping the open side of strut to a beam
- Suitable for all strut channels
- Requires installation in pairs
- Structural attachment to beams to support nVent CADDY Eristrut
- FM® Specification Tested
Specificații
Atribute produs
Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.