Wall Mount Conduit Clip, 18–30 mm OD, 7 mm Hole
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Wall Mount Conduit Clip, 18–30 mm OD, 7 mm Hole
catalog# WC812
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Quickly attaches pipe, conduit, MC/ AC and tube to wall surfaces
- Push-in installation of conduit
- Eliminates need for offset bending conduit
- Low-profile design minimizes snag potential
- Secure with powder-actuated tools, self-tapping concrete anchors or screw guns
Specificații
Atribute produs
Broșură
Catalog
Raport de testare


- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.