Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
WBT Washer Plus
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Wire Basket Tray Washer Support Plus including hardware, Pregalvanized

catalog# WBTWASSPLUS

The nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support Plus provides a versatile, ready-to-install fixing solution to secure Wire Basket Tray to supports and secure compatible accessories. Its versatile design supports a wide range of applications, such as nVent CADDY Wire Basket Tray Preform, dividers and transition components, or anchoring the tray onto floor supports and pedestals.

Engineered for a smooth, snag-free interface with high-performance data cables, the Washer Support Plus features a smooth button/mushroom head bolt which installs inside a recessed part of the washer—leaving no protrusion or sharp edge inside the tray. Its symmetrical design catches two longitudinal wires and installs in any 90° orientation, while the slotted washer allows for side-to-side adjustment during installation.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

Resurse Compatible Products
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy